text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 62 produktów
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 , jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, 20 bezpiecznych wejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.

Na zamówienie
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, interfejs Ethernet zprzełącznikiem, pamięć USB 20.

Na zamówienie
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, jednostka bazowa, możliwość rozbudowy, złącze komunikacyjne, 2interfejsy Ethernet, pamięć USB, specjalnie do zastosowań w palnikach.

Na zamówienie
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Przewód połączeniowy, USB 2.0 Typ A na USB 2.0 typ Mini-B, przekrój żył: 0,09 mm², ekranowany, długość przewodu: 3 m

Na zamówienie
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
Zacisk sprężynowy wtykowy X1 do kompaktowych konfigurowalnychsterowników bezpieczeństwa PNOZmulti 2, typ kodowania 2.

Na zamówienie
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
Zacisk śrubowy wtykowy X1 do kompaktowych konfigurowalnych sterownikówbezpieczeństwa PNOZmulti 2, typ kodowania 2.

Na zamówienie
PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle
772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.

Na zamówienie
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
Pamięć USB, 512 MB, do PNOZ m B1, jednostka bazowa PNOZmulti 2.

Na zamówienie
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
Karta chipowa PNOZmulti, 1 szt., 32 kB.

Na zamówienie
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
Zestaw wtykowych zacisków śrubowych do PNOZ m EF SafetyNet, moduł komunikacyjny, sterowniki kompaktowe PNOZmulti 2.

Na zamówienie
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Interfejsy PSEN im1 do podłączenia kilku mat bezpieczeństwa do systemu PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (wys. x szer. x głęb.), typ połączenia: zaciski sprężynowe.

Na zamówienie
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
779200
GTIN: 4046548009071
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 8 kB.

Na zamówienie
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Uchwyt na kartę chip, dla PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

Na zamówienie
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Etykieta na kartę chip, sterowniki kompaktowe PNOZmulti, 12 szt.

Na zamówienie
PNOZmulti Chipcard 1 piece
779201
GTIN: 4046548009064
Karta chipowa PNOZmulti, 1 szt., 8 kB.

Na zamówienie
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 32 kB.

Na zamówienie
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
Czytnik kart chipowych do PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

Na zamówienie
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
GTIN: 4046548067538
Złącze do podłączenia modułów po lewej stronie jednostki bazowej PNOZmulti, żółty/czarny (10 szt.).

Na zamówienie
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
Zakończenie lewej strony jednostki bazowej PNOZmulti, żółty/czarny (10 szt.).

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
GTIN: 4046548080728
Adapter do monitorowania ruchu ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie