text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
62 produits trouvés
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité.

Sur demande
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, interface Ethernet avec switch, clé USB.

Sur demande
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, protocole de communication, 2 interfaces Ethernet, clé USB, spécifiques aux applications utilisant des brûleurs.

Sur demande
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Câble de liaison, USB 2.0 type A sur USB 2.0 type Mini B, section du fil : 0,09 mm², blindé, longueur du câble : 3 m

Sur demande
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
Bornier à ressorts débrochable X1 pour les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, codage de type 2.

Sur demande
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
Bornier à vis débrochable X1 pour les micro automates configurables desécurité PNOZmulti 2, codage de type 2.

Sur demande
PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle
772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.

Sur demande
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
Clé USB, 512 Mo, pour PNOZ m B1, appareil de base PNOZmulti 2.

Sur demande
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 32 ko.

Sur demande
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
Jeu de borniers à ressorts débrochables pour PNOZ m EF SafetyNet, module de communication; micro automates configurables PNOZmulti 2.

Sur demande
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Interface PSEN im1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs tapis sensibles de sécurité au système PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts.

Sur demande
PNOZmulti Jeu de 10 cartes SIMM
779200
GTIN: 4046548009071
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10 pièces, 8 Ko.

Sur demande
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Support pour carte à puce, pour PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

Sur demande
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Étiquettes pour carte à puce, micro automates configurables PNOZmulti,12 pièces

Sur demande
PNOZmulti Chipcard 1 pièce 8kB
779201
GTIN: 4046548009064
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 8 ko.

Sur demande
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10, 32 ko.

Sur demande
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
Lecteur de carte à puce pour PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu WB.

Sur demande
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
Fiches de terminaison sur le côté gauche de l’appareil de basePNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).

Sur demande
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
GTIN: 4046548080728
Adaptateur Motion Monitoring ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

Sur demande
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
GTIN: 4046548080711
Adaptateur Motion Monitoring ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue