text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
51 produkter hittades
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutg ...

På begäran
PNOZ m B1
772101
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar, Ethernet-gränssnitt med switch, USB-minne.

På begäran
PNOZ m B1 Burner
772102
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar kommunikationsinkoppling, 2 Ethernet-gränssnitt, ...

På begäran
PNOZ m B0 Revision 3.2 Bundle
772714

På begäran
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Anslutningsledning, USB 2.0 Typ A på USB 2.0 Typ Mini-B, ledartvärsnitt: 0,09 mm², skärmad, kabellängd: 3 m

På begäran
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Löstagbar fjäderkraftplint X1 för de konfigurerbara säkraministyrningarna PNOZmulti 2, kodning typ 2.

På begäran
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Löstagbar skruvplint X1 för de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2, kodning typ 2.

På begäran
Set 5 Spring Terminals
751017
Sats med löstagbara fjäderkraftsplintar för PNOZ m EF SafetyNet, kommunikationsmodul, ministyrningar PNOZmulti 2.

På begäran
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3 0,2/2,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3 0,2/1,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Motion Monitoring Adapter TENDO 15/15 2,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 2,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9, 1,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
Motion Monitoring Adapter Parker HD 15/15 2,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
Motion Monitoring Adapter LEROY 15/15 2,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 1,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB05 2.5m
772230
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15, 2,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB12 2.5m
772241
Motion Monitoring Adapter ROCKWELL 15/15 2,5 m.

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning