Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751124
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Опции применения: Мониторинг мгновенного E-STOP, Предельное реле, Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп, Мониторинг сменного модуля. Тип 2 без тп, Мониторинг сменного модуля. Тип 4, Мониторинг предохранительного шлюза, Термошкаф
Режимы работы: Один канал, Автоматический сброс, Двухканальный, Сброс вручную, Обнаружение КЗ на контактах, Тестирование запуска, Ручной сброс с мониторингом, без обнаружения КЗ на контактах, Самотестирование
Товарный стандарт: EN 60947-5-1
Стандарты: EN 50156-1, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1, VDE 0116
Напряжение питания (V): 24,0
Тип питающего напряжения: DC
Тип клеммы: Плагин
Тип клеммы: Пружинный терминал
Мгновенные предохранительные контакты: 3
Предохр.контак. с задерж.на срабатывание: 0
Число дополнительных контактов: 1
Количество полупроводниковых выходов: 1
Категория останова: 0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): 0.4 A
Макс. ток на AC15: 0.6 A
Размер по ширине: 22.5 mm
Размер по высоте: 100.0 mm
Размер по глубине: 120.0 mm
Вес брутто: 195 g
Вес нетто: 185 g
Окружающая температура: -10 - 60 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные