text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 3
PSS u2 ES PSP
328080
PSS u2, электронный модуль, стандартный, питающее напряжение, модуль питания периферийных устройств 24 В пост. тока 8 А, ...

по запросу
PSS u2 PS1 -R
329302
Блок питания для головного модуля PSS u2 для подключения питания модуля и питания периферии, разъем подключения функцион ...

по запросу
PSS u2 ES PSP -R
327080
PSS u2, модуль электронный, стандартный, питание периферии 24 В пост.тока 8 A, развязка потенциалов, для обновления пита ...

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование