text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 20
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Коннектор, 5-контактный, угловой коннектор M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединени ...

по запросу
RJ45 Connector
380401
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 8-контактный, Cat6a, подключение IDC, AWG22, диаметр кабеля: 5,5-8,5 мм

по запросу
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
Коннектор, 5-контактный, прямой коннектор M12, с кодом B, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения ...

по запросу
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, ...

по запросу
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
Коннектор, 5-контактное (4+FE), прямое экранированное гнездо M12, скодом L (питание), обжимное соединение, материал резь ...

по запросу
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 4-контактный, Cat5e, AWG 22 (4-жильный), диаметр кабеля: 6,3-6,7 мм

по запросу
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
Коннектор, 5-контактное, прямое гнездо M12, с кодом B, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: C ...

по запросу
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, ...

по запросу
PSEN T M12
380350
Съемная клемма, Т-образный адаптер, IP67, 2 гнездовых разъема M12, 5контактов, тип A на штекерном разъеме M12, 5 контакт ...

по запросу
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
Коннектор, 5-контактный, угловой коннектор M12, с кодом B, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединени ...

по запросу
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
Коннектор, 5-контактное (4+FE), прямое экранированное гнездо M12, скодом L (питание), обжимное соединение, материал резь ...

по запросу
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
Коннектор, 5-контактный, угловой коннектор M12, с кодом B, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединени ...

по запросу
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Коннектор, 4-контактный, прямой коннектор M12, с кодом D, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения ...

по запросу
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Коннектор, 5-контактный, прямой коннектор M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения ...

по запросу
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
Коннектор, 5-контактный, угловой коннектор M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединени ...

по запросу
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Коннектор, 5-контактное, прямое гнездо M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: C ...

по запросу
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
Коннектор, 8-контактное, прямое гнездо M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Ц ...

по запросу
PDP67 Connector cs
773610
Принадлежности для кода PDP67 F4, адаптер для соединительного кабеля к устройству оценки

по запросу
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
Коннектор, 8-контактный, прямой коннектор M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения ...

по запросу
PDP67 Connector cs VA
773612
Принадлежности для кода PDP67 F4 VA, адаптер для соединительного кабеляк устройству оценки, материал резьбового кольцево ...

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование