text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 17 produktów
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie1-kanałowe , start ręczny/automatyczny, wyjścia: ...

PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie1-kanałowe , start ręczny/automatyczny, wyjścia: ...

PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, st ...

PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, st ...

PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub ...

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub ...

PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub ...

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub ...

PNOZ s4 (10pcs.)
750904
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub ...

PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub ...

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub ...

PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub ...

PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie