text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
18 Produkte gefunden
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, manueller/automatischer Start, Ausgänge ...

Auf Anfrage
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, manueller/automatischer Start, Ausgänge ...

Auf Anfrage
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, manueller/aut ...

Auf Anfrage
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, ohne Querschlusserkennung, manueller/au ...

Auf Anfrage
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manuell ...

Auf Anfrage
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manuell ...

Auf Anfrage
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manuell ...

Auf Anfrage
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgäng ...

Auf Anfrage
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manuell ...

Auf Anfrage
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgän ...

Auf Anfrage
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manuell ...

Auf Anfrage
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgäng ...

Auf Anfrage
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgäng ...

Auf Anfrage
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manuell ...

Auf Anfrage
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgäng ...

Auf Anfrage
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgäng ...

Auf Anfrage
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgäng ...

Auf Anfrage
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104G1
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manuell ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen