text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

Номер артикула: 750101
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одноканальные , запуск вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 12,5 мм, съемные винтовые кле...  Больше

Просим вас обратить внимание, что окраска корпуса временно изменена, однако на функциональность это не влияет.
Дальнейшую информацию вы найдёте на сайте Sales Information – 229402 .


единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одноканальные , запуск вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 12,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

Подтверждено CCC  
CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KOSHA  
TÜV  
EAC (евраз.)  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 2  W
Число входов 1  
Количество полупроводниковых в 1  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 3  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 3  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 1.5  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.U.  
Защ. контакты: пилотный режим R300  
B300  
Материал релейных контактов AgSnO2  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление  
Тип защиты, корпус  
Тип защиты клемм  
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 98  mm
Размер по ширине 12.5  mm
Размер по глубине 120  mm
Вес нетто 105  g
Вес брутто 115  g
 
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-код 4046548025705  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
Объем 0.186  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1 шт.X1, X2, X3, X4, 2-контактные, для корпуса 12,5 мм.