Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"751101","name":"PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
Номер артикула: 751101
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одноканальные
, запуск вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый,напряжение питания: 24 В
пост. тока, ширина: 12,5 мм, съемные пружинные кл... Больше
Просим вас обратить внимание, что окраска корпуса временно изменена, однако на функциональность это не влияет.
Дальнейшую информацию вы найдёте на сайте Sales Information – 229402 .
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
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одноканальные , запуск вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 12,5 мм, съемные пружинные клеммы, контрольаварийного останова , защитных ограждений.
Общие данные
Подтверждено |
CCC
CE UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 2 W |
Входы
Число входов | 1 |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 1 |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 3 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 3 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 1.5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.U. |
Защ. контакты: пилотный режим |
R300
B300 |
Материал релейных контактов | AgSnO2 |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III / II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 100 mm |
Размер по ширине | 12.5 mm |
Размер по глубине | 120 mm |
Вес нетто | 105 g |
Вес брутто | 115 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548025576 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
Объем | 0.192 |
Дополнительные принадлежности
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Набор запасных съемных клемм, пружинная технология; на изделие = по 1шт. X1,
X2, X3, X4, 2-контактные, для корпуса 12,5 мм.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.