text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 17 个产品
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单通道接线 接线,手动/自动启动,输出:2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:12.5 mm,可插拔螺丝式端子, 监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单通道接线 接线,手动/自动启动,输出:2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:12.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,监控急停 装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单通道接线 (不带触点间短路检测功能),手动/自动启动, 输出:3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:17.5 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单通道 接线(不带触点间短路检测功能),手动/自动启动, 输出:3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:17.5 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),手动/自动 启动,输出:2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:17.5 mm,可插拔 可插拔螺丝式端子,监控急停装置、安全门、 光 ...

根据要求
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),手动/自动 启动,输出:2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:17.5 mm,弹簧夹持 弹簧夹持端子,监控急停装置、安全门、光电保 ...

根据要求
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),手动/自动 启动,输出:3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置、安全 ...

根据要求
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能的1/2通道 接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 48 - 240 V AC/DC,宽度:22.5 mm,可插拔螺丝式端子, 监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),手动/自动 启动,输出:3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置、安全 ...

根据要求
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能的1/2通道 接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子, 监控急停装置和安全门,PU = 10件 ...

根据要求
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),手动/自动 启动,输出:3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC,宽度:22.5 mm,插拔式 端子,监控急停装置、安全门、光 ...

根据要求
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能的1/2通道 接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,监控 急停装置、安全门、涂层版本。 ...

根据要求
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能的1/2通道 接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB = 240 V AC,宽度: 22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子, 监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),手动/自动 启动,输出:3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm , 可插拔式螺丝接线端子,紧急停止 ...

根据要求
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能的1/2通道 接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB =48 - 240 V AC/DC,宽度:22.5 mm,可插拔螺丝端子, 监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能的1/2通道 接线,输出:3 N/O,1 N/C, UB = 24V DC,宽度:22.5 mm ,可插拔式弹簧夹持端子,监控 E-stop ,安全门,符合 EN 5 ...

根据要求
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能的1/2通道 接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 48 - 240 V AC/DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子, 监控急停装置和安全门。 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途