text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 12
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325008
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм, относительная шкала, 0–10 / 100 кОм, установк ...

по запросу
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
325203
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм, абсолютная шкала, макс. 3 с / 2,2 мОм, устано ...

по запросу
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм, абсолютная шкала, макс. 1 с / 470 кОм, устано ...

по запросу
FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325406
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм, абсолютная шкала, макс. 30 с / 5 мОм, установ ...

по запросу
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм, относительная шкала, 0–10 / 4,7 кОм, установк ...

по запросу
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм, относительная шкала, 0–10 / 1 кОм, установка ...

по запросу
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм, относительная шкала, 0–10 / 10 кОм, установка ...

по запросу
FB/F11/10 SEC.
326301
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм, абсолютная шкала, макс. 10 с / 10 кОм, устано ...

по запросу
FB/F11/1000SEC.
326701
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм, абсолютная шкала, макс. 1000 с / 10 кОм, уста ...

по запросу
FB/F11/180SEK.
326611
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм, абсолютная шкала, макс. 180 с / 10 кОм, устан ...

по запросу
FB/F11/30SEC.
326401
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм, абсолютная шкала, макс. 30 с / 10 кОм, устано ...

по запросу
H-REDUZIERRING
374007
Переходное кольцо для установки монтажных корпусов 22,5 мм в отверстие30 мм , для установки требуются 2 переходных кольц ...

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование