text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
17 produkter hittades
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 ...

SEK1,730.00
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 ...

SEK1,730.00
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start ...

SEK2,041.00
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk star ...

SEK2,041.00
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automat ...

SEK2,120.00
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automat ...

SEK2,120.00
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automat ...

SEK2,751.00
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, ...

SEK2,908.00
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automat ...

SEK24,944.00
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, ...

SEK24,944.00
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automat ...

SEK2,751.00
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, ...

SEK3,381.00
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, ...

SEK2,908.00
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automat ...

SEK3,063.00
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, ...

SEK3,222.00
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, ...

SEK3,063.00
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, ...

SEK3,222.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning