text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 14
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Проставка для PSEN 1.1 и PSEN 2.1, PU = 10 шт.

по запросу
PSEN Winkel / bracket
532110
Монтажный кронштейн PSENmag, комплект поставки = 1 кронштейн.

по запросу
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм ( ...

по запросу
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Интерфейсный модуль, для последовательного подключения несколькихPSENmag, 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г), тип подключения ...

по запросу
PSEN reverse spacer
534320
Обратная распорная пластина, для всех квадратных PSEN, комплект поставки= 2 штуки.

по запросу
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Односторонние винты, односторонний слот, M5x10, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для ис ...

по запросу
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Односторонние винты, односторонний слот, M4x16, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для ис ...

по запросу
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для ис ...

по запросу
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
Односторонние винты, односторонний слот, M4x10, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для ис ...

по запросу
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Односторонние винты, односторонний слот, M4x12, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для ис ...

по запросу
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Односторонние винты, односторонний слот, M4x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для ис ...

по запросу
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Односторонние винты, односторонний слот, M4x26, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для ис ...

по запросу
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
Распорная пластина для PSEN ma1.4, VP = 10 штук, 5 штук (534321) для исполнительного механизма и 5 штук (534310) для дат ...

по запросу
PSEN ix0 F1 mag
535109
Терминал для шкафа управления, для одного подключения PSEN ma1.3-22M12/8VA (датчик = 526247, блок = 506247).

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование