text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 5
PIT si 3.1
581190
PITsign indicator light red, yellow, green. UB 24 V DC.

по запросу
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
PITsign muting lamp/permanent light with option for monitoring 24 V DC/7 W/500 mA.

по запросу
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LED muting permanent light with wall holder 24 V DC/4 W/I<200 mA

по запросу
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsign muting lamp/permanent light 24 V DC/5 W/300 mA.

по запросу
PITsign replacement bulb
620100
PITsign 7 W replacement lamp for PITsi1.1 and PITsi1.2.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.