text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Номер артикула: 750154
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, выходы:3 замыкающих, 1 размыкающий, 1 КЗ, напряжение питания = 48...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, выходы:3 замыкающих, 1 размыкающий, 1 КЗ, напряжение питания = 48–240 В перем./пост. тока, ширина 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

Подтверждено CE  
CCC  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KOSHA  
TÜV  
EAC (евраз.)  
 
Напряжение питания (V) 48 - 240  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный/постоянный ток  
потребляемая мощность AC 5  
потребляемая мощность DC 2.5  W
Число входов 2  
Количество полупроводниковых в 1  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 1.5  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 4  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 0.6  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.U. (аналог. полярн.)  
Материал релейных контактов AgCuNi  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 60  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление  
Тип защиты, корпус  
Тип защиты клемм  
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 98  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 120  mm
Вес нетто 210  g
Вес брутто 220  g
 
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-код 4046548054224  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
Объем 0.324  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
Приспособление для PNOZ sigma, расширение импульсов, для отрицательногонапряжения.
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
Приспособление для PNOZ sigma, расширение импульсов, для положительногонапряжения.