Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"777951","name":"PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
Номер артикула: 777951
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные,
выходы: 2 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжение питания: 24 - 240В перем./пост. тока, амплитудное напряжение: 0,0075 - 0,5 В
перем./по... Больше
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
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные, выходы: 2 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжение питания: 24 - 240В перем./пост. тока, амплитудное напряжение: 0,0075 - 0,5 В перем./пост. тока,макс. амплитудное напряжение: 690 В, ширина: 45 мм,устройство контроля останова. Устройство отслеживает напряжение EMC, образующееся при останове двигателя.
Общие данные
Подтверждено |
CCC
CE UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
потребляемая мощность AC | 5 VA |
потребляемая мощность DC | 3 W |
Измерительная цепь
Meas. circ. frequ. range (Hz) | 0 - 3000 Hz |
Диап. настр. знач. отклика Uon | 7,5–500 мВ |
Сброс значения Uoff | 2 x Uon |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 2 |
Допуск по внеш. напр. DC П/П | –20%/+20% |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.P. |
Материал релейных контактов | AgCuNi |
Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III / II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | вставной |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–14 AWG |
Размер по высоте | 94 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 325 g |
Вес брутто | 330 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-код | 4046548049732 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371811 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001448 |
Объем | 0.569 |
Дополнительные принадлежности
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Комплект запасных съемных клемм винтового типа, на изделие = 1 шт. P3 и1
шт. P4.