text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC

Numéro de l'article: 777951
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux, sorties : 2 F, 1 O, 2 sorties statiques, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,0075 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, largeur : 45 mm...  Pour plus d’informations

Unité

Livrable prochainement

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux, sorties : 2 F, 1 O, 2 sorties statiques, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,0075 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, largeur : 45 mm, contrôleur d’arrêt de rotation.L’appareil surveille la tension EMK générée lors de la fuite de moteurs.

Homologation CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tension d'alimentation (V) 24 - 240  V
Type de tension d’alim. U1 AC/DC  
Puissance absorbée AC 5  
Puissance absorbée DC 3  
Circuit mesure plage fréq (Hz) 0  
3000  
Plage régl. seuil décl. Uon 7,5 à 500 mV  
Valeur de réarmement Uab 2 x Uon  
Nombre de sorties statiques 2  
Tol. ext. tens. semi-cond. DC -20 % / +20 %  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  
Courant max. AC1 contact sécu. 6  
Tension DC1 contact de sécu. 24  
Courant max. DC1 contact sécu. 6  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  
Courant max AC15 contact sécu. 3  
Tension DC13 contact de sécu. 24  
Cont. sécurité : AC selon UL 240 V AC G. P.  
Matériau des contacts relais AgCuNi  
Indic. suppl. contacts relais + 0,2 µm Au  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III / II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Matériau du boîtier partie sup
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 14 AWG  
Dimensions hauteur 94  mm
Dimension largeur 45  mm
Dimension profondeur 121  mm
Poids net 325  g
Poids brut 330  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 34  
7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371811  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001448  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548049732  
Volume 0.569  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Jeu de borniers débrochables de rechange à vis, UE = 1 pièce P3 et 1 pièce P4.