text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC

Ürün numarası: 777951
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24-240 V AC/DC, UM = 0,0075-0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, genişlik: 45 mm, durma monitörü. Cihaz, motor durdu...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24-240 V AC/DC, UM = 0,0075-0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, genişlik: 45 mm, durma monitörü. Cihaz, motor durduğunda oluşan EMC voltajını izler.

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi AC/DC  
Güç tüketimi AC 5  VA
Güç tüketimi DC 3  W
Meas. circ. frequ. range (Hz) 0 - 3000  Hz
Set. aralığı yanıt değeri Uon 7,5 - 500 mV  
Sıfırlama değeri Uoff 2 x Uon  
Yariiletken cikislarin sayisi 2  
Tolerans hrc. volt. DC S/C -%20/+%20  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 6  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 6  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Emniyet kontakları: UL'de AC 240 VAC G. P.  
Röle kontak malzemesi AgCuNi  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj  
Koruma tip, muhafaza  
Terminal protection type  
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 14 AWG  
Yükseklik boyutu 94  mm
Genislik boyutu 45  mm
Derinlik boyutu 121  mm
Net agirlik 325  g
Brüt ağırlık 330  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
EAN kodu 4046548049732  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371811  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001448  
Cilt 0.569  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Vidalı tip yedek takılabilir terminal seti, PU = 1 parça P3 ve 1 parça P4.