text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC

Numero dell'articolo: 777951
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a1/2 canali,uscite: 2 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,0075 -0,5 VAC/DC, UMmax = 690 V. larghezza: 45 mm, dispositivo di co...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a1/2 canali,uscite: 2 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,0075 -0,5 VAC/DC, UMmax = 690 V. larghezza: 45 mm, dispositivo di controllo del motorefermo. Il dispositivo controlla la tensione EMF creata quando il motore si ferma.

Omologazione CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC/DC  
Potenza assorbita AC 5  VA
Potenza assorbita DC 3  W
Circ. di mis. int. freq. (Hz) 0 - 3000  Hz
Campo reg. liv. risposta Uon 7,5 - 500 mV  
Valore di reset Uab 2 x Uon  
N. uscite a semiconduttore 2  
Toll. tens. est. DC semicond. -20%/+20%  
Cat. impiego sec. EN 60947-1 DC-12  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 240  V
Corr. max AC1 cont. di sic. 6  A
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  V
Corr. max DC1 contatto di sic. 6  A
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  V
Corr. max AC15 contatto di sic 3  A
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  V
Contatti sicurezza: AC per UL 240 V AC G. P.  
Materiale contatti relè AgCuNi  
Dati suppl. contatti relè + 0,2 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III / II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf.  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super.  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Estraibile  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 14 AWG  
Altezza 94  mm
Larghezza 45  mm
Profondità 121  mm
Peso netto 325  g
Peso lordo 330  g
 
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
Codice EAN 4046548049732  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371811  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001448  
Volume 0.569  
 

Accessori opzionali

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Set morsetti di ricambio “plug-in” con tecnologia a vite, confezione = 1pezzo P3 e 1 pezzo P4.