Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"777951","name":"PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Imagem similar
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
Número do produto: 777951
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: circuitode 1/2 canais,
saídas: 2 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, 2 semicondutores,UB 24 a 240 V CA/CC, UM = 0,0075 a 0,5 V
CA... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: circuitode 1/2 canais, saídas: 2 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, 2 semicondutores,UB 24 a 240 V CA/CC, UM = 0,0075 a 0,5 V CA/CC, UMmáx = 690 V, largura: 45 mm, monitor de parada. O dispositivo monitora a tensão dos campos eletromagnéticos gerados ao parar osmotores.
Dados gerais
Homologação |
CCC
CE UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Absorção de potência AC | 5 VA |
Absorção de potência CC | 3 W |
Circuito de medição
Circ. medição faixa (Hz) | 0 - 3000 Hz |
Faixa ajuste Valor de resp.Uon | 7,5 a 500 mV |
Valor de reinicialização Uab | 2 x Uon |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 2 |
Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -20 %/+20 % |
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 A |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 A |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 A |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. P. |
Material de contato do relé | AgCuNi |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III / II |
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
Parte inf. material da caixa | |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Material caixa peça superior | |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 14 AWG |
Dimensão altura | 94 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 45 mm |
Peso líquido | 325 g |
Peso bruto | 330 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Código EAN | 4046548049732 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371811 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001448 |
Volume | 0.569 |
Acessórios opcionais
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Conjunto de terminais de reposição conectáveis em tecnologia deaparafusamento, VE = 1 unidade P3 e 1
unidade P4.