text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC

Kód materiálu: 777951
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení, výstupy: 2 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 2 sign.polov., UB 24 -240 V AC/DC, UM = 0,0075 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, šířka: 45 ...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení, výstupy: 2 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 2 sign.polov., UB 24 -240 V AC/DC, UM = 0,0075 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, šířka: 45 mm, monitor klidového stavu. Přístrojmonitoruje elektromotorické napětí generované při doběhu motorů.

Povolení CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 AC/DC  
Spotřeba el. energie AC 5  VA
Spotřeba el. energie DC 3  W
Frekv.rozsah měřic. obvodu(Hz) 0 - 3000  Hz
Rozsah nast. Vybav.hodnota Uon 7,5 - 500 mV  
Reset.hodnota Uab 2 x Uon  
Počet polov. výstupů 2  
Tol. ext. napětí DC polovodič -20 %/+20 %  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  V
Max.proud AC1 bezp. kontakt 6  A
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  V
Max.proud DC1 bezp. kontakt 6  A
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  V
Max.proud AC15 bezp. kontakt 3  A
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  V
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 V AC G. P.  
Materiál kontaktů relé AgCuNi  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III / II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 14 AWG  
Rozměr výška 94  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 325  g
Celková hmotnost 330  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
EAN kód 4046548049732  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371811  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001448  
Svazek 0.569  
 

Volitelné příslušenství

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = 1 ks P3 a 1 kus P4.