text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC

製品コード: 777951
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線、 出力: 2 N/O、1 N/C、2 SC、UB 24~240 V AC/DC、UM = 0.0075~0.5 VAC/DC、 UMmax = 690 V、幅: 45 mm、停止監視。この装置は、 モータの停止中に生成されたEMC電圧を監視します。

現在在庫有り(上記数量)

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ AC/DC  
AC消費電力 5  VA
DC消費電力 3  W
測定回路周波数範囲(Hz) 0 - 3000  Hz
応答値の範囲をUonに設定 7.5~500 mV  
リセット値Uoff 2×Uon  
半導体出力数 2  
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 -20 %/+20 %  
EN 60947-1の要件 DC-12  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 240  V
安全コントローラ最大電流AC1 6  A
安全コントローラ電圧DC1 24  V
安全コントローラ最大電流DC1 6  A
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  V
安全コントローラ最大電流AC15 3  A
安全コントローラ電圧DC13 24  V
安全接点: ULのAC 240 VAC G. P.  
リレー接点の材質 AgCuNi  
リレーの追加の接点詳細 +0.2 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III / II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
ハウジング素材 (上部)  
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル プラグイン  
導体接続線径AWGの情報 24 - 14 AWG  
高さ 94  mm
45  mm
奥行き 121  mm
実量 325  g
総重量 330  g
 
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
EANコード 4046548049732  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371811  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001448  
ボリューム 0.569  
 

アクセサリ(オプション)

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
スクリュー式スペアプラグイン端子セット、PU = P3が1点および P4が1点。