Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"777951","name":"PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC","price":"4125.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Som på fig.
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
Produktnummer: 777951
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning,
udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0,0075 - 0,5 V
AC/DC, UMmax = 690 V, bredde: 45 mm, stilstands... Mere
Din pris
Kr.4,125.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0,0075 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, bredde: 45 mm, stilstandsvagt. Modulet overvåger den elektromotoriske kraft (EMK), som dannes, når motorer decelererer.
Generelle data
Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Effektforbrug AC | 5 VA |
Effektforbrug DC | 3 W |
Målekredsløb
Målekreds frekvensområde (Hz) | 0 - 3000 Hz |
Indstill.-omr. aktiv.værdi Uon | 7,5 - 500 mV |
Reset-værdi Uab | 2 x Uon |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 2 |
Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -20 %/+20 % |
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 A |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 A |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III / II |
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
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 14 AWG |
Mål, højde | 94 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 325 g |
Bruttovægt | 330 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-kode | 4046548049732 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001448 |
Volumen | 0.569 |
Ekstra tilbehør
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer med skrueteknik, pakke = 1 stk.P3 og 1
stk. P4.
Kr.157.00