Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"777951","name":"PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Vastaava kuva
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
Tuotenumero: 777951
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/ 2-kanavainen
kytkentä, lähdöt: 2 NO, 1 NC, 2 HL, UB 24 – 240 V AC/DC, UM = 0,0075 –0,5 V
AC/DC, UMmax = 690 V, leveys: 45 mm, pysähtymisvahti. Laite valvoomoott... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/ 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 2 NO, 1 NC, 2 HL, UB 24 – 240 V AC/DC, UM = 0,0075 –0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, leveys: 45 mm, pysähtymisvahti. Laite valvoomoottoreiden pysähtyessä syntyvää EMF-jännitettä.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC/DC |
Tehonkulutus AC | 5 VA |
Tehonkulutus DC | 3 W |
Mittauspiiri
Mittauspiiri taajuusalue (Hz) | 0 - 3000 Hz |
säätöalue Vastausarvo Uon | 7,5 - 500 mV |
Nollausarvo Uab | 2 x Uon |
Puolijohdelähdöt
Puolijohdelähtöjen määrä | 2 |
Toler. ulk. jänn. DC puolij. | -20 %/+20 % |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
Maks.virta AC1 turv.tark. | 6 A |
Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 V |
Maks.virta DC1 turv.tark. | 6 A |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
Maks.virta AC15 turv.tark | 3 A |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G. P. |
Kosketinmateriaali rele | AgCuNi |
lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -10 °C |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III / II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | |
Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
Kotelomateriaali yläosa | |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 14 AWG |
Mitta korkeus | 94 mm |
Leveysmitta | 45 mm |
Syvyysmitta | 121 mm |
Nettopaino | 325 g |
Bruttopaino | 330 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-koodi | 4046548049732 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371811 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001448 |
Volume | 0.569 |