Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"777951","name":"PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC","price":"542.76","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
Numer produktu: 777951
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24–240 V AC/DC, UM = 0,0075–0,5 V AC/DC,
UMmax = 690 V, szerokość: 45 mm, monitor zatrzymani... Więcej
Cena
€542.76
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24–240 V AC/DC, UM = 0,0075–0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, szerokość: 45 mm, monitor zatrzymania. Urządzeniemonitoruje napięcie EMC powstające podczas wybiegu silnika.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
CE UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
Pobór mocy AC | 5 VA |
Pobór mocy DC | 3 W |
Obwód pomiarowy
Meas. circ. frequ. range (Hz) | 0 - 3000 Hz |
Ustaw zakr.war.reakc. Uon | 7,5 - 500 mV |
Reset wartości Uoff | 2 x Uon |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 2 |
Tolerancja nap. zewn. DC S/C | -20%/+20% |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G. P. |
Materiał styku przekaźnika | AgCuNi |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III / II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 14 AWG |
Wysokość | 94 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 325 g |
Ciężar brutto | 330 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Kod EAN | 4046548049732 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371811 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001448 |
Tom | 0.569 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. P3 i
1 szt. P4.
€20.70