Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"777951","name":"PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Produkten kan variera
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
Artikelnummer: 777951
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling,
utgångar: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB 24–240 V AC/DC, UM = 0,0075–0,5 V
AC/DC, UMmax = 690 V, bredd: 45 mm, stilleståndsvakt. Enheten
övervakar EM... Mer
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling, utgångar: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB 24–240 V AC/DC, UM = 0,0075–0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, bredd: 45 mm, stilleståndsvakt. Enheten övervakar EMK-spänningen när motorer saktar in.
Generell information
Godkännande |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | AC/DC |
Effektförbrukning AC | 5 VA |
Effektförbrukning DC | 3 W |
Mätkrets
Mätkrets frekvensområde (Hz) | 0 - 3000 Hz |
Inställningsomr Tillslagsv.Uon | 7,5–500 mV |
Återställningsvärde Uab | 2 × Uon |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 2 |
Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -20 %/+20 % |
Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 V |
Max. ström AC1 säkerhetskont. | 6 A |
Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 V |
Max. ström DC1 säkerhetskont. | 6 A |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 V |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 A |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 V |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC G. P. |
Kontaktmaterial relä | AgCuNi |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III / II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Plinttyp | löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–14 AWG |
Mått höjd | 94 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 325 g |
Bruttovikt | 330 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-kod | 4046548049732 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371811 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001448 |
Volym | 0.569 |
Tillbehör – tillval
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =1 st. P3 och 1
st. P4.