Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"750701","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.","price":"108.6","currency":"EUR","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
Productnummer: 750701
GTIN:
Licentie PNOZsigma Configurators, voor het configureren van de PNOZ s30,beperkt
tot 1 jaar, licentie is gekoppeld aan een werkplek.
Eenheid
Uw prijs
€108.60
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242501 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC000809 |
| UNSPSC 25 | 43232608 |
Optionele accessoires
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Speciale kabel voor het direct configureren op PNOZ s30, l = 1,5 m.
€61.80
Passend daarbij
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Speciale kabel voor het direct configureren op PNOZ s30, l = 1,5 m.
€61.80
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), uitgangen: 2 M, 2 V, UB = 24
- 240 V AC/DC, breedte: 45 mm, toerental-, stilstandsbewakingsrelais,
naderingsschakelaar en/of draai-encoder, displaybediening push & turn,
steekbare veerkrachtklemmen, uitbreiding met PNOZsigma
contactuitbreiding.
€954.35
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen:
incrementele opnemer, naderingsschakelaar, uitgangen: 2 M, 2 V, UB: 24 -240 V
AC/DC, breedte: 45 mm, bewaking van stilstand, toerental,
toerentalbereik, positie, looprichting, analoge spanning (spoor S),
displaybediening push & turn, steekbare schroefklemmen, uitbreiding met
PNOZsigma contactuitbreiding.
€954.35
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkaart uitleesapparaat voor PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu
WB.
€91.25