Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"750701","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
Abbildung ähnlich
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
Artikelnummer: 750701
Lizenz PNOZsigma Configurators, zur Konfiguration des PNOZ s30, zeitlich
auf 1 Jahr begrenzt, Lizenz ist an einen Arbeitsplatz gebunden.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Kaufmännische Daten
UNSPSC 25 | 43232608 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242501 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000809 |
Optionales Zubehör
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Spezialkabel für die direkte Konfiguration auf PNOZ s30, L = 1,5 m.
Passend dazu
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Spezialkabel für die direkte Konfiguration auf PNOZ s30, L = 1,5 m.
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Ausgänge: 2 S, 2 Ö, UB =
24 - 240 V AC/DC, Breite: 45 mm, Dreh-, Stillstandswächter,
Näherungsschalter und/oder Drehencoder, Displaybedienung push & turn,
steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma
Kontakterweiterung.
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge:
Inkrementalgeber, Näherungsschalter, Ausgänge: 2 S, 2 Ö, UB = 24 - 240 V
AC/DC, Breite: 45 mm, Überwachung von Stillstand, Drehzahl,
Drehzahlbereich, Position, Laufrichtung, Analogspannung (Spur S),
Displaybedienung push & turn, steckbare Schraubklemmen, Erweiterung mit
PNOZsigma Kontakterweiterung.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkarte Lesegerät für PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.