Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"750701","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
Номер артикула: 750701
Лицензия на ПО PNOZsigma Configurator для настройки реле PNOZ s30,
срок действия: 1 год, на одну рабочую станцию.
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
UNSPSC 25 | 43232608 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242501 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC000809 |
Дополнительные принадлежности
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Специальный кабель для прямой конфигурации PNOZ s30, длина 1,5 м.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
Микропроцессорная карта PNOZmulti, набор из 10 штук, 32 КБ.
Подходит для
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Специальный кабель для прямой конфигурации PNOZ s30, длина 1,5 м.
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/З, напряжениепитания: 24
- 240 В перем./пост. тока, ширина: 45 мм, контроль скорости и простоя,
бесконтактный выключатель и/или энкодер, отображение выполнения толканияи поворота,
съемные пружинные клеммы, расширение с помощью
модуля расширения PNOZsigma.
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
Защитное реле PNOZsigma (автономное), входы:
инкрементный энкодер, бесконтактный выключатель, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/З,напряжение питания: 24 - 240 В
перем./пост. тока, ширина: 45 мм, контроль простоя, скорости,
диапазона скорости, положения, направления, напряжения,пропорционального заданному числу (путь S),
отображение выполнения толкания и поворота, съемные винтовые клеммы,расширение с помощью
модуля расширения PNOZsigma.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Считыватель микропроцессорных карт для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu
WB.