Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"750701","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.","price":"1204.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
Produkten kan variera
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
Artikelnummer: 750701
Licens PNOZsigma Configurator, för konfigurering av PNOZ s30, begränsad
till 1 år, licensen är bunden till en arbetsplats.
Ditt pris
SEK1,204.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Kommersiella data
UNSPSC 25 | 43232608 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242501 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC000809 |
Tillbehör – tillval
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Specialkabel för direktkonfiguration på PNOZ s30, L = 1,5 m.
SEK692.00
Lämplig för
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Specialkabel för direktkonfiguration på PNOZ s30, L = 1,5 m.
SEK692.00
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), utgångar: 2 S, 2 Ö, UB = 24
–240 V AC/DC, bredd: 45 mm, varvtalsvakt, stilleståndsvakt,
beröringsfri givare och/eller vridencoder, displayanvändning med push &turn,
löstagbara fjäderkraftplintar, expansion med PNOZsigma
kontaktexpansion.
SEK10,685.00
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar:
inkrementalgivare, beröringsfri givare, utgångar: 2 S, 2 Ö, UB: 24–240 V
AC/DC, bredd: 45 mm, övervakning av stillestånd, varvtal,
varvtalsområde, position, gångriktning, analogspänning (spår S),
displayanvändning med push & turn, löstagbara skruvplintar, expansionmed
PNOZsigma kontaktexpansion.
SEK10,685.00
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkort läsmodul för PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
SEK1,022.00