Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"750701","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.","price":"105.44","currency":"EUR","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
Similaire à l’illustration
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
Numéro de l'article: 750701
Licence PNOZsigma Configurator, pour la configuration du PNOZ s30,limitée
à 1 an, la licence est reliée à un poste de travail.
Votre prix
€105.44
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données commerciales
UNSPSC 25 | 43232608 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242501 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC000809 |
Accessoires optionnels
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Câble spécial pour la configuration directe sur PNOZ s30, L = 1,5 m.
€60.59
Combinable avec
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Câble spécial pour la configuration directe sur PNOZ s30, L = 1,5 m.
€60.59
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), sorties : 2F, 2O, UB = 24
- 240 V AC/DC, largeur : 45 mm, contrôleur d’arrêt de rotation,
capteur de proximité et / ou codeur rotatif, commande de l’afficheurpush& turn,
borniers à ressorts débrochables, extension avec extension de contacts
PNOZsigma.
€935.64
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées :
codeur incrémental, capteur de proximité, sorties : 2 F, 2 O, UB : 24 -240 V
AC/DC, largeur : 45 mm, surveillance de l’arrêt de rotation, de lavitesse de rotation,
de la plage de vitesse, de la position, du sens de marche, de la tensionanalogique (voie S),
commande de l’afficheur push & turn, borniers à vis débrochables,extension avec
extension de contacts PNOZsigma.
€935.64
PNOZ Chip Card Reader
779230
Lecteur de carte à puce pour PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu
WB.
€89.46