Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"750701","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
Imagem similar
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
Número do produto: 750701
Licença PNOZsigma Configurators, para configuração do PNOZ s30, prazo
limitado a 1 ano, licença vinculada a uma estação de trabalho.
Dados comerciais
UNSPSC 25 | 43232608 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242501 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC000809 |
Acessórios opcionais
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Cabo especial para configuração direta em PNOZ s30, comprimento = 1,5 m.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 32 kB.
Correspondência
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Cabo especial para configuração direta em PNOZ s30, comprimento = 1,5 m.
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), saídas: 2normalmente abertos, 2 normalmente fechados, UB = 24
- 240 V CA/CC, largura: 45 mm, monitorador de rotação e parada,
interruptor de aproximação e/ou codificador rotativo, comando do displaypush & turn,
terminais de mola conectáveis, ampliação com ampliação de contatoPNOZsigma
.
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:
codificador incremental, interruptor de aproximação, saídas: 2normalmente abertos, 2 normalmente fechados, UB: 24 a 240 V
CA/CC, largura: 45 mm, monitoramento de paradas, velocidade,
faixa de velocidade, posição, direção, tensão analógica (faixa S),
operação do display push & turn, bornes roscados conectáveis, ampliaçãocom
PNOZsigma ampliação de contato.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Cartão de chip do aparelho leitor para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu
WB.