關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"750701","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
實際產品可能有所不同
商業數據
UNSPSC 25 | 43232608 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242501 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC000809 |
可選的配件
適用於
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸出:2 N/O,2 N/C,UB = 24
- 240 V AC/DC,寬度:45 mm,速度和靜止監控器,
近接開關和/或編碼器,顯示操作按壓和旋轉,
插入式彈簧端子,用 PNOZsigma
接點擴充進行擴充。
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:
增量編碼器,近接開關,輸出:2 N/O,2 N/C,UB:24 - 240 V
AC/DC,寬度:45 mm,監控靜止狀態、速度、
速度範圍、位置、方向、類比電壓(軌跡 S),
顯示操作按壓和旋轉,插入式螺絲端子,採用
PNOZsigma 接點擴充進行擴充。