Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"750701","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
Ürün numarası: 750701
PNOZsigma Configurator lisansı, PNOZ s30'u konfigüre etmek için,
1 yıl süre sınırı, lisans iş yerine bağlıdır.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Ticari veriler
UNSPSC 25 | 43232608 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242501 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC000809 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
PNOZ s30'da doğrudan konfigürasyon için özel kablo, l = 1,5 m.
Şunlar için uygundur
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
PNOZ s30'da doğrudan konfigürasyon için özel kablo, l = 1,5 m.
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), çıkışlar: 2 N/O, 2 N/C, UB = 24
- 240 V AC/DC, genişlik: 45 mm, hız ve durma izleme,
yakınlık anahtarı ve/veya kodlayıcı, bas ve çevir ekran kullanımı,
geçmeli yaylı terminaller, PNOZsigma
kontak genişletme ile genişletme.
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler:
artımlı kodlayıcı, yakınlık anahtarı, çıkışlar: 2 N/O, 2 N/C, UB: 24-240 V
AC/DC, genişlik: 45 mm, durmanın izlenmesi, hız,
hız aralığı, konum, yön, analog voltaj (S yolu),
bas ve çevir ekran kullanımı, geçmeli vidalı terminaller, PNOZsigmakontak
genişletme ile genişletme.
PNOZ Chip Card Reader
779230
PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB için çipli kart okuyucu.