text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.

Numer produktu: 750701
Licencja PNOZsigma Configurator, do konfigurowania PNOZ s30, ograniczona czasowo do 1 roku, licencja przypisana do miejsca pracy.

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€105.44

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
 
 
UNSPSC 25 43232608  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242501  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC000809  
 

Akcesoria opcjonalne

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Specjalny przewód do bezpośredniej konfiguracji PNOZ s30, l = 1,5 m.
€60.59
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 8 kB.
€119.74
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Karta chipowa PNOZmulti, 1 szt., 32 kB.
€20.85
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Karta chipowa PNOZmulti, 1 szt., 8 kB.
€13.19
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 32 kB.
€179.52

Pasuje do

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Specjalny przewód do bezpośredniej konfiguracji PNOZ s30, l = 1,5 m.
€60.59
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 751330
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wyjścia: 2 N/O, 2N/Z, UB = 24 – 240 V AC/DC, szerokość: 45 mm, monitorowanie prędkości i zatrzymania, czujnik zbliżeniowy i/lub enkoder, obsługa wyświetlacza push & turn, zaciski wtykowe sprężynowe, rozszerzenie styków z PNOZsigma .
€935.64
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 750330
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: enkoder przyrostowy, czujnik zbliżeniowy, wyjścia: 2 N/O, 2 N/Z, UB:24-240 V AC/DC, szerokość: 45 mm, monitorowanie zatrzymania, prędkość, zakres prędkości, położenie, kierunek, napięcie analogowe (ścieżka S), obsługa wyświetlacza push & turn, zaciski wtykowe śrubowe, z rozszerzeniem styków PNOZsigma.
€935.64
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Czytnik kart chipowych do PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€89.46