Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"750701","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
Som på fig.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
Produktnummer: 750701
Licens PNOZsigma Configurators, til konfiguration af PNOZ s30,tidsmæssigt
begrænset til 1 år, licens er bundet til én arbejdsplads.
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
UNSPSC 25 | 43232608 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242501 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000809 |
Ekstra tilbehør
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Specialkabel til direkte konfiguration på PNOZ s30, L = 1,5 m.
Passende til
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Specialkabel til direkte konfiguration på PNOZ s30, L = 1,5 m.
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), udgange: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter, UB = 24
- 240 V AC/DC, bredde: 45 mm, hastigheds-, stilstandsvagter,
nærhedsafbrydere og/eller rotationsencoder, displaybetjening push &turn,
indstikbare fjederklemmer, udvidelse med PNOZsigma
kontaktudvidelse.
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange:
inkrementalgivere, nærhedsafbrydere, udgange: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter, UB: 24 - 240 V
AC/DC, bredde: 45 mm, overvågning af stilstand, omdrejningstal,
omdrejningstalområde, position, rotationsretning, analog spænding (sporS),
displaybetjening push & turn, indstikbare skrueklemmer, udvidelse med
PNOZsigma-kontaktudvidelse.