Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"750701","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
Vastaava kuva
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
Tuotenumero: 750701
PNOZsigma Configurator -lisenssi, PNOZ s30:n konfigurointiin, 1 vuodenlisenssi, lisenssi on sidottu yhteen työasemaan.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Kaupalliset tiedot
UNSPSC 25 | 43232608 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242501 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC000809 |
Lisävarusteet
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Erikoiskaapeli suoraan konfigurointiin PNOZ s30:lle, L = 1,5 m.
Sopii tähän
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Erikoiskaapeli suoraan konfigurointiin PNOZ s30:lle, L = 1,5 m.
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), lähdöt: 2 NO, 2 NC, UB = 24
– 240 V AC/DC, leveys: 45 mm, pyörimis- ja pysähtymisvahti,
lähestymiskytkin ja/tai kiertokooderi, työnnä ja käännä -näyttö,
jousiliittimet, laajennus PNOZsigma kosketinlaajennuksella.
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot:
inkrementaalianturi, lähestymiskytkin, lähdöt: 2 NO, 2 NC, UB: 24 – 240V
AC/DC, leveys: 45 mm, pysähtymisen, nopeuden,
nopeusalueen, aseman, suunnan, analogisen jännitteen (raita S) valvonta,
näytön toiminta push & turn, ruuviliittimet, laajennusPNOZsigma-kosketinlaajennuksella.