Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773870","name":"PNOZ msi S09","price":"165.2","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ msi S09
Productnummer: 773870
Universele adapter, 9-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
Uw prijs
€165.20
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
Goedkeuring | - |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 9-pol. Sub-D-connector (male) |
Connectortype 2 | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Bevestigingsschroeven | UNC 4-40 |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
Materiaal van de pennen | Cu-legering |
Materiaal van de bussen | Cu-legering |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
Behuizingsmateriaal | Zn |
Afmeting hoogte | 44 mm |
Afmeting breedte | 30 mm |
Afmeting diepte | 17.6 mm |
Nettogewicht | 70 g |
Brutogewicht | 84 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548043747 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060313 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 0 |