text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
9 producten gevonden
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, ...

€350.98
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, ...

€364.83
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, ...

€350.98
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, ...

€405.96
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, ...

€364.83
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling, uitgangen: 3 M, 1 V, (t = 0,04 - 300 s), UB ...

€213.38
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling mogelijk, uitgangen: 3 M, 1 V, (t = 0,04 - 300 ...

€213.38
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
PNOZsigma tijdrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 3 Sz, 1 V (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V D ...

€268.25
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling mogelijk, uitgangen: 3 M, 1 V, (t = 0,04 - 300 ...

€1,984.82

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik