text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 9
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами и без него, сзапуском вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/Р t-d (t = 0,04-300 с), 1полупроводниковый, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, световых завес.

по запросу
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно-/двухканальные с/без обнаружения короткого замыкания между контактами, с запуском вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/Р t-d (t = 0,04-300 сек.), 1полупроводниковый, напряжение питания: 48-240 В перем./пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, контрольаварийного останова, защитных ограждений, световых завес.

по запросу
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами и без него, сзапуском вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/Р t-d (t = 0,04-300 с), 1полупроводниковый, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, световых завес.

по запросу
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
GTIN: 4046548056600
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, выходы:2 замыкающих, 2 размыкающих контакта задержки (время = 0,04 –300 сек.), 1 КЗ, напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 22,5 мм,съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений,исполнение с покрытием.

по запросу
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
GTIN: 4046548025460
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, выходы:2 замыкающих, 2 размыкающих контакта задержки (время = 0,04 –300 сек.), 1 КЗ, напряжение питания = 48–240 В перем./пост. тока,ширина 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

по запросу
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
GTIN: 4046548025620
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: 1/2-канальные, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З (t = 0,04-300 с), напряжение питания: 24 В пост.тока, ширина: 17,5 мм, съемные винтовые клеммы, блок контактов и реле таймера для расширения компонентов управления защитного реле или для обеспечения работы безопасной функции времени(подача питания, откат, пульсация).

по запросу
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
GTIN: 4046548025491
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: можно использовать в одноканальном режиме, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З (t = 0,04-300 с),напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, блок контактов и реле таймера для расширения компонентов управления защитного реле или для обеспечения работы безопасной функции времени (подача питания, откат, пульсация).

по запросу
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
GTIN: 4046548063073
Реле времени (автономное) PNOZsigma, входы: одноканальные, выходы: 3 замыкающих контакта задержки, 1 размыкающий, (время = 0,04–300сек.), напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, блок контактов и реле времени для расширения контактов для компонентов управления, отвечающих за безопасность или для обеспечения работы безопасной функции времени (подача питания, откат, пульсация), исполнение с покрытием.

по запросу
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
GTIN: 4046548067569
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: можно использовать в одноканальном режиме, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З (t = 0,04-300 с),напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, блок контактов и реле таймера для расширения контактов компонентов управления защитного реле или для обеспечения работы безопасной функции времени (подача питания, откат, пульсация), в упаковке 10 шт.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование