text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 9 produktów
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, startręczny/automatyczny, wyjścia: 2 N/O, 2 N/O t-d (t = 0,04 - 300 s), 1 SC, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wył.bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, kurtyna świetlna.

PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, startręczny/automatyczny, wyjścia: 2 N/O, 2 N/O t-d (t = 0,04 - 300 s), 1 SC, UB = 48 - 240 V AC/DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wył.bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, kurtyny świetlne.

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, startręczny/automatyczny, wyjścia: 2 N/O, 2 N/O t-d (t = 0,04 - 300 s), 1 SC, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, kurtyna świetlna.

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
GTIN: 4046548056600
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 N/O, 2N/O t-d (t = 0,04 - 300 s), 1 SC, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibezpieczeństwa, wersja coated.

PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
GTIN: 4046548025460
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 N/O, 2N/O t-d (t = 0,04 - 300 s), 1 SC, UB = 48 - 240 V AC/DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibezpieczeństwa.

PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
GTIN: 4046548025620
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC, szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, blok styków i przekaźnikczasowy do rozszerzenia styków z elementami sterowania bezpieczeństwem lub dla procesu bezpiecznejfunkcji czasowej (zasilenie, rezerwa, impulsowanie).

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
GTIN: 4046548025491
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: możliweokablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC, szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok styków i przekaźnikczasowy do rozszerzenia styków z elementami sterowania bezpieczeństwem lub dla procesu bezpiecznejfunkcji czasowej (zasilenie, rezerwa, impulsowanie).

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
GTIN: 4046548063073
Przekaźnik czasowy PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O t-d, 1 N/Z, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC,szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok styków i przekaźnik czasowy do rozszerzenia styków z elementami sterowania bezpieczeństwem lub dla procesu bezpiecznejfunkcji czasowej (zasilenie, rezerwa, impulsowanie), wersja coated.

PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
GTIN: 4046548067569
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: możliweokablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC, szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok styków i przekaźnikczasowy do rozszerzenia styków z elementami sterowania bezpieczeństwem lub dla procesu bezpiecznejfunkcji czasowej (zasilenie, rezerwa, impulsowanie), opakowanie jednostkowe = 10 szt.

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie