Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"751105","name":"PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t","price":"350.98","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
Productnummer: 751105
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals
schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting,handmatige/automatische
start, uitgangen: 2 M, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB... Meer
Uw prijs
€350.98
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting,handmatige/automatische start, uitgangen: 2 M, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, bewaking van noodstop, hekken, lichtscherm.
Algemene data
Goedkeuring |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 4 W |
Ingangen
Aantal ingangen | 2 |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 1 |
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 6 |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Veiligh.contacten:Pilot Duty |
R300
B300 |
Materiaal relaiscontacten | AgCuNi |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III / II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Times
Instelbare tijden |
0.8
0.4 0.2 0.3 15 1.5 2.5 25 35 0.5 0.6 7 6 3 5 4 210 150 0.1 0.04 8 90 80 60 50 20 40 30 16 1 2 70 0.7 100 120 300 200 140 160 3.5 180 14 240 12 10 |
Tolerantie Tv | +/-1 % + +/-20 ms |
Herhalingsnauwkeurigheid | +/-1 % + +/-20 ms |
Tolerantie bij storing | +/-15 % + +/-20 ms |
Max. vertragingstijd formule | tv + 15 % + 20 ms |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem | Veerkrachtklem |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 100 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 120 mm |
Nettogewicht | 235 g |
Brutogewicht | 245 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
34
7a 6c 7c I |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548025538 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 0.324 |
Optionele accessoires
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Afsluitstekker PNOZsigma of PNOZsigma uitbreiding, VPE = 10 stuks.
€33.81
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met veerkrachttechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€29.84