閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380650","name":"PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
製品コード: 380650
GTIN: 4046548063967
産業用Ethernetスイッチ、管理型、標準10/100 Base TX 6個、RJ45
100BASE-FXシングルモードSCポート2個、リング冗長MRP。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
環境
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19170106 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000037 |
| ETIM Reference Feature | EC000734 |
| UNSPSC 25 | 43222612 |
| GTIN | 4046548063967 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
アクセサリ(オプション)
SafetyNET p Cable per mtr
380000
メートル単位、Cat5e(100mビット/s)、PUR、黄色RAL1003、2x2x0.35、シングルワイヤ
色: 白、黄、青、オレンジ
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45プラグインコネクタ (ストレート)、IP20、4ピン、Cat5e、AWG 22 (4芯)、
ケーブル径: 6.3~6.7mm