text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP

Productnummer: 380650
GTIN: 4046548063967
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x standaard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX Singlemode SC-poorten, ringredundantie MRP.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Voedingsspanning (V) 10  
60  
Type voedingsspanning U1 DC  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Vochtbelasting vermelding 95% RV bij 40 °C  
EMC volgens norm .... EN 55022 klasse A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 deel 15 klasse A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Afmeting hoogte 131  
Afmeting breedte 74  
Afmeting diepte 111  
Nettogewicht 429  
Brutogewicht 760  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 19170106  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000037  
ETIM reference feature EC000734  
UNSPSC 25 43222612  
GTIN 4046548063967  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optionele accessoires

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur aders: wit, geel, blauw, oranje
€3.92
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
€21.81