text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP

Produktnummer: 380650
GTIN: 4046548063967
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX Singlemode SC-porte, ringredundans MRP.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Forsyningsspænding (V) 10  
60  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Fugtbelastning oplysninger 95 % RF ved 40 °C  
EMC iht. standard .... EN 55022 Class A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 Part 15 Class A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Mål, højde 131  
Mål, bredde 74  
Mål, dybde 111  
Nettovægt 429  
Bruttovægt 760  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19170106  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000037  
ETIM Reference Feature EC000734  
UNSPSC 25 43222612  
GTIN 4046548063967  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Ekstra tilbehør

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.30.00
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
Kr.166.00