text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP

Numero dell'articolo: 380650
GTIN: 4046548063967
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x porte SC Singlemode da 100BASE-FX, ridondanza ad anello MRP.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tensione di alimentazione (V) 10  
60  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Temperatura ambiente 0  
60  
Indicazione umidità 95 % UR a 40 °C  
EMC sec. norma .... EN 55022 classe A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 Parte 15 classe A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Grado contaminazione 2  
Grado di protez. custodia IP20  
Altezza 131  
Larghezza 74  
Profondità 111  
Peso netto 429  
Peso lordo 760  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19170106  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000037  
ETIM Reference Feature EC000734  
UNSPSC 25 43222612  
GTIN 4046548063967  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessori opzionali

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,colore dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Connettore RJ45, assiale, IP20, 4 poli, Cat5e, AWG 22 (4 fili), Diametro del cavo: 6,3-6,7mm