text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP

Numéro de l'article: 380650
GTIN: 4046548063967
Switch Ethernet industriel, administrable, 6 x standard 10/100 BASE TX,RJ45, 2 x ports 100BASE-FX Singlemode SC, redondance en anneau MRP

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tension d'alimentation (V) 10  
60  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Température d’utilisation 0  
60  
Indic. soll. due à l’humidité 95 % d’humidité rel. à 40 °C  
CEM selon norme .... EN 55022 classe A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 partie 15 classe A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protection de boîtie IP20  
Dimensions hauteur 131  
Dimension largeur 74  
Dimension profondeur 111  
Poids net 429  
Poids brut 760  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 19170106  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000037  
Caractéristique de réf. ETIM EC000734  
UNSPSC 25 43222612  
GTIN 4046548063967  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires optionnels

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Vendu au mètre, Cat5e (100mbit/s), PUR, jaune RAL1003, 2x2x0,35, couleurdes conducteurs individuels : blanc, jaune, bleu, orange
€3.92
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 4 broches, Cat5e, AWG 22 (à4 conducteurs), diamètre du câble : 6,3-6,7mm
€21.81