Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"380650","name":"PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
Número de producto: 380650
GTIN: 4046548063967
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x standard 10/100 BASE TX, RJ45,
2 x 100BASE-FX singlemode SC ports, ring redundancy MRP.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
10
60 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 40 °C |
| CEM según normativa .... |
EN 55022 Class A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 Part 15 Class A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 131 |
| Dimensión Ancho | 74 |
| Dimensión Profundidad | 111 |
| Peso neto | 429 |
| Peso bruto | 760 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19170106 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000037 |
| ETIM Reference Feature | EC000734 |
| UNSPSC 25 | 43222612 |
| GTIN | 4046548063967 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios Opcionales
SafetyNET p Cable per mtr
380000
By the metre, Cat5e (100mBit/s), PUR, yellow RAL1003, 2x2x0.35, colour
single wires: White, yellow, blue, orange
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45 plug-in connector, straight, IP20, 4-pin, Cat5e, AWG 22 (4-core),
cable diameter: 6.3-6.7mm