text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP

Ürün numarası: 380650
GTIN: 4046548063967
Endüstriyel Ethernet Siviçi, yönetilir, 6 x standart 10/100 BASE TX,RJ45, 2 x 100BASE-FX çok modlu SC bağlantı noktası, halka yedekli MRP.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Besleme gerilimi (V) 10  
60  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Nem oranı 40°C'de %95 r. h.  
Standarda göre EMC ... EN 55022 Class A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 Kısım 15 Sınıf A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Yükseklik boyutu 131  
Genislik boyutu 74  
Derinlik boyutu 111  
Net agirlik 429  
Brüt ağırlık 760  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 19170106  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000037  
ETIM Referans Özelliği EC000734  
UNSPSC 25 43222612  
GTIN 4046548063967  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Opsiyonel aksesuarlar

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 4 pimli, Cat5e, AWG 22 (4 çekirdekli), kablo çapı: 6,3-6,7 mm